Schmalz

Note sull'ordine

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.


Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1

Numero articolo: 10.03.01.00319

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Tipo attualeCorrente trifase
Livello di pressione acustica a 50 Hz71 (dB(A))
Tensione a 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Tensione 60 HzS065
Tensione a 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Capacità di aspirazione (50 Hz)55 (m³/h)
Capacità di aspirazione (60 Hz)66 (m³/h)
Vuoto (50 Hz)-900 (mbar)
Potenza nominale a 50 Hz2.2 (kW)
Potenza nominale a 60 Hz2.6 (kW)
ModelloIE3:UE/CN/IND
ApprovazioneIE3
Peso76 (kg)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 353  mm
B2 46  mm
d 12  mm
G3 G1"-IG
G5 M8-IG
H 328  mm
L 704  mm
L2 96  mm
X1 326  mm
Y1 190  mm
Y2 95  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 55  m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 66  m³/h
Tensione a 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Tensione a 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Potenza nominale a 50 Hz 2,2  kW
Potenza nominale a 60 Hz 2,6  kW
Tipo di corrente AC3
Tipo attuale Corrente trifase
Modello IE3:UE/CN/IND
Livello di pressione acustica a 50 Hz 71  dB(A)
Peso 76  kg
Tipo di protezione IP IP 55
Famiglia di prodotti EVE-TR
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello