EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F
Numero articolo: 10.03.01.00354
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tipo attuale | Corrente trifase |
Tensione 60 Hz | S067 |
Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 48 (m³/h) |
Potenza nominale a 60 Hz | 1.3 (kW) |
Modello | IE3:US/CAN |
con | Filtro |
Approvazione | UL/CSA |
Peso | 42 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 270 mm |
B2 | 50 mm |
d | 7 mm |
G2 | G1-1/4"-IG |
G3 | G3/4"-IG |
H | 293 mm |
H1 | 421 mm |
H2 | 70 mm |
L | 561 mm |
L2 | 131 mm |
X1 | 220 mm |
Y1 | 190 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 48 m³/h |
Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
Potenza nominale a 60 Hz | 1,3 kW |
Tipo di corrente | AC3 |
Tipo attuale | Corrente trifase |
Modello | IE3:US/CAN |
Peso | 42 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Famiglia di prodotti | EVE-TR |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione