EVE-TR 4 AC3
Numero articolo: 10.03.01.00832
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tipo attuale | Corrente trifase |
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 59 (dB(A)) |
Tensione a 50 Hz | 175 - 260 / 300 - 450 V AC3 |
Tensione 60 Hz | 202-300 |
Tensione a 60 Hz | 202 - 300 / 350 - 520 V AC3 |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 4.1 (m³/h) |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 4.7 (m³/h) |
Vuoto (50 Hz) | 850 (mbar) |
Potenza nominale a 50 Hz | 0.18 (kW) |
Potenza nominale a 60 Hz | 0.21 (kW) |
Approvazione | UL |
Peso | 7 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 155 mm |
B2 | 11,5 mm |
d | 7 mm |
G3 | G1/4"-IG |
H | 148 mm |
L | 221,5 mm |
L2 | 72 mm |
X1 | 80 mm |
Y1 | 100 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 4,1 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 4,7 m³/h |
Tensione a 50 Hz | 175 - 260 / 300 - 450 V AC3 |
Tensione a 60 Hz | 202 - 300 / 350 - 520 V AC3 |
Potenza nominale a 50 Hz | 0,18 kW |
Potenza nominale a 60 Hz | 0,21 kW |
Tipo di corrente | AC3 |
Tipo attuale | Corrente trifase |
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 59 dB(A) |
Peso | 7 kg |
Tipo di protezione IP | IP 54 |
Famiglia di prodotti | EVE-TR |
Documentazione
Documentazione