EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 VBV
Numero articolo: 10.03.01.00332
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Tipo attuale | Corrente trifase |
Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
Tensione 60 Hz | S067 |
Tensione a 60 Hz ottimale | D208 V ±10 % (senza IE3) |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 112 (m³/h) |
Vuoto (60 Hz) | -900 (mbar) |
Modello | IE3:US/CAN |
con | Valvola limitatrice di vuoto |
Potenza nominale a 60 Hz | 3.6 (kW) |
Approvazione | UL/CSA |
Peso | 108 (kg) |
Approvazione | UL/CSA |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 470 mm |
B2 | 107,5 mm |
d | 12 mm |
G3 | G1-1/2"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 336 mm |
L | 851 mm |
L2 | 140 mm |
X1 | 398 mm |
Y1 | 245 mm |
Y2 | 122,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 112 m³/h |
Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
Potenza nominale a 60 Hz | 3,6 kW |
Peso | 108 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Tipo di corrente | AC3 |
Famiglia di prodotti | EVE-TR-X |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione