SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB
Numero articolo: 10.04.04.00235
Cassa insonorizzante per la riduzione livello pressione acustica
Design di utilizzo | Soffiante SB |
Tensione DC | 230 V - AC |
Materiale | Acciaio / ABS |
Filettatura G1 | G2"-AG |
Lunghezza L | 661 (mm) |
Larghezza B | 586 (mm) |
Altezza H | 564 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 586 mm |
B2 | 70 mm |
B3 | 193 mm |
d1 | 13,5 mm |
G1 | G2"-AG |
G5 | M10-IG |
H | 564 mm |
H1 | 611 mm |
H2 | 541 mm |
H3 | 53 mm |
H4 | 93 mm |
H5 | 103 mm |
L | 661 mm |
L1 | 801 mm |
L2 | 170 mm |
X1 | 420 mm |
Y1 | 420 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione