- NUOVO
- EFFICIENTE
VH-OG Start 21 30
Numero articolo: 10.01.55.00014
Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore
| Forma | Inizio |
| Generatore di vuoto di design | Pompe lubrificate ad olio EVE-OG |
| Capacità di aspirazione (max.) | 21 (m³/h) |
| Volume del serbatoio | 30 (l) |
| Larghezza B | 457 (mm) |
| Altezza H | 711 (mm) |
| Vuoto max. | -980 (mbar) |
| con | Filtro |
| Tensione a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 521 mm |
| B | 457 mm |
| H | 711 mm |
| D | 25 mm |
| con | Filtro |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (max.) | 21 m³/h |
| Volume del serbatoio | 30 l |
| Vuoto max. | -980 mbar |
| Tensione a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Documentazione
Documentazione