- NUOVO
VRS-SB M4-AG SKT
Numero articolo: 10.13.04.00107
Vite di chiusura con collare
Industrie: Logistica | Prodotto alimentare
| Filettatura G1 | M4-AG |
| Materiale | Acciaio inox austenitico |
| Peso | 3.15 (g) |
Mostra di piùMostra meno
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 3,15 g |
Documentazione
Documentazione
Raccomandazioni sui prodotti
MO-PROF 25x30x3000 1TN AL26.07.01.00498Profilo in alluminio per il
montaggio di sistemi di presa a
vuoto
| Lunghezza L | 3000 (mm) |
| Larghezza B | 25 (mm) |
| Altezza H | 30 (mm) |
| Forma | con 1 barra scanalata a T |
Mostra di piùMostra meno
KAPP 30x3 PXT 8-D30-I25.09.06.00129Protezione (tonda)
| Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
| Lunghezza L | 3 (mm) |
| Diametro esterno D | 30 (mm) |
| Connessione 1 | Profil 8D30-I |
Mostra di piùMostra meno
HTR-D30-I AR PXT10.01.49.00098Sistema di supporto
| Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
| Collegamento traversa trasversale | Profilo D30-ITEM |
| Forma | Antirotation |
| Diametro esterno D | 30 (mm) |
| Lunghezza L | 68 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM10.09.03.00098Distributore aria
compressa / vuoto
| Ingresso | G1/4"-IG |
| Uscite | 9 x thread G1/8"-F |
| Lunghezza L | 90 (mm) |
| Larghezza B | 35 (mm) |
| Altezza H | 20 (mm) |
| Materiale | Poliossimetilene |
Mostra di piùMostra meno
VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM10.09.03.00097Distributore aria
compressa / vuoto
| Ingresso | G1/4"-IG |
| Uscite | 5 x thread G1/8"-F |
| Lunghezza L | 60 (mm) |
| Larghezza B | 35 (mm) |
| Altezza H | 20 (mm) |
| Materiale | Poliossimetilene |
Mostra di piùMostra meno
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00090Collegamento a innesto a Y
| Lunghezza L | 36 (mm) |
| Materiale | Plastica |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 60 °C |
| Diametro nominale | 6 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00091Collegamento a innesto a Y
| Lunghezza L | 37 (mm) |
| Materiale | Plastica |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 60 °C |
| Diametro nominale | 6 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Tubo flessibile per i sistemi di
vuoto e aria compressa
| Diametro esterno D | 6 (mm) |
| Diametro interno d | 4 (mm) |
| Lunghezza max. | 500 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PU |
| Raggio di piegatura min. | 35 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 90 °C |
| Colore | Latteo-trasparente |
Mostra di piùMostra meno
VSL 8-6 PU MI-TR10.07.09.00003Tubo flessibile per i sistemi di
vuoto e aria compressa
| Diametro esterno D | 8 (mm) |
| Diametro interno d | 6 (mm) |
| Lunghezza max. | 500 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PU |
| Raggio di piegatura min. | 45 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura d'intervento | -35 ... 60 °C |
| Colore | Latteo-trasparente |
Mostra di piùMostra meno
VSL 10-7 PU MI-TR10.07.09.00084Tubo flessibile per i sistemi di
vuoto e aria compressa
| Diametro esterno D | 10 (mm) |
| Diametro interno d | 7 (mm) |
| Lunghezza max. | 50 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PU |
| Raggio di piegatura min. | 60 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura d'intervento | -40 ... 85 °C |
| Colore | Latteo-trasparente |
Mostra di piùMostra meno
STV-W G1/8-AG 610.08.02.00288Raccordo a innesto angolare,
orientabile
| Filettatura G1 | G1/8"-AG |
| Diametro tubo flessibile esterno | 6 (mm) |
| Materiale | Plastica |
| Temperatura d'intervento | °C |
| Lunghezza L | 20.8 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
STV-GE G1/8-AG 610.08.02.00204Raccordo a innesto diritto
| Filettatura G1 | G1/8"-AG |
| Diametro tubo flessibile esterno | 6 (mm) |
| Materiale | Ottone |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 80 °C |
| Diametro esterno D | 11.4 (mm) |
| Lunghezza L | 16.4 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
STV-GE G1/4-AG 1010.08.02.00251Raccordo a innesto diritto
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Diametro tubo flessibile esterno | 10 (mm) |
| Materiale | Ottone |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 80 °C |
| Diametro esterno D | 16.5 (mm) |
| Lunghezza L | 23.4 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
STVI-GE G1/4-IG 810.08.02.00154Raccordo a innesto diritto
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Diametro tubo flessibile esterno | 8 (mm) |
| Materiale | Ottone |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 80 °C |
| Diametro esterno D | 14.5 (mm) |
| Lunghezza L | 33.5 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
- NUOVO
SCHR 4762 M4x10 A220.01.02.00267Vite a testa cilindrica
| Standard | ISO 4762 |
| Filettatura G | M4 |
| Materiale | Acciaio inox austenitico |
Mostra di piùMostra meno
Finger grippers mGrip
- Capacità di carico fino a 10 kg
- Larghezza del pezzo fino a 300 mm
- Velocità di presa fino a 120 prelievi al minuto
- Pinza di presa in materiali conformi alla FDA (POM, silicone, acciaio inox), classe di protezione IP69K
Moduli di controllo per finger gripper mGrip
- Velocità di presa: fino a 120 cicli al minuto
- Tensione di alimentazione: 24 V
- Interfacce: digitale (I/O), analogica (I/O), USB
- Alimentazione pneumatica: Da 3,0 a 6,9 bar