SC 050-AR G1/4-AG MOD
Numero articolo: 10.01.06.03741
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
| Tipo di connessione | 050-AR |
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Lunghezza L1 | 26.5 (mm) |
| Lunghezza di montaggio | 7.2 (mm) |
| Diametro nominale dn | 6.1 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| D | 17 mm |
| D2 | 12 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| L | 7,2 mm |
| L1 | 26,5 mm |
| L2 | 6,8 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 6 mm |
| SW3 | 6 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di connessione | 050-AR |
| Peso | 13 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione