Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

Numero articolo: 10.01.06.03625

Ventosa a soffietto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca

Dimensione (lxl)35 x 15
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
b2 8  mm
B1 15  mm
Bk 14  mm
Bmax(S) 17  mm
Bs 14,6  mm
d 8,3  mm
d1 11  mm
H 13  mm
H2 5  mm
l2 28  mm
L1 35  mm
Lk 28,5  mm
Lmax.(S) 37  mm
Ls 34,6  mm
Z (freccia elastica) 4  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa a -200 mbar 4,2  N
Forza di presa a -400 mbar 8,4  N
Forza di presa (-600 mbar) 12,6  N
Volume 2,14  cm³
Larghezza min. del pezzo 10  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 6  mm
Famiglia di nippli SC 040-AR
Dimensione (lxl) 35 x 15
Numero di pieghe 1,5
Materiale della ventosa Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Peso 1,7  g
Famiglia di prodotti SPOB1f
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello