SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-IG
Numero articolo: 10.01.05.00948
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Industrie: Elettronica | Universale
| Dimensione (lxl) | 30x10 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/8"-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 11,5 mm |
| Bs | 9,4 mm |
| dn | 2,5 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| H | 25 mm |
| LG1 | 9 mm |
| Lmax.(S) | 30,5 mm |
| Ls | 29,4 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (freccia elastica) | 1,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione (lxl) | 30x10 |
| Forza di presa (-600 mbar) | 12,2 N |
| Volume | 0,52 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 7,5 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 7,5 g |
| Famiglia di prodotti | SGON |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione