SUF 210 NBR-60 G1/2-IG VRS
Numero articolo: 10.01.01.13536
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
Misura | 210 |
Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
Superficie ventosa | 380 (cm²) |
contiene | Spina a vite |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 172,9 mm |
Dmax(S) | 220 mm |
Dmk | 100 mm |
Ds | 210 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G3 | M8-IG |
H | 32 mm |
L2 | 46,5 mm |
LG1 | 12,2 mm |
LG2 | 11,8 mm |
LG3 | 11,1 mm |
Z (freccia elastica) | 11 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia di prodotti | SUF |
Misura | 210 |
Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Volume | 362 cm³ |
Forza di presa d2 | 1400 N |
Forza di presa (-600 mbar) | 2070 N |
Raggio pezzo min. (convesso) | 750 mm |
Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 12 mm |
Peso | 546 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione