Schmalz

Note sull'ordine

Il blocco meccanico VCMC-K1-QUICK viene fornito completamente montato. Il prodotto è costituito da:

  • Piatto di bloccaggio con regolazione rapida
  • Corpo base in alluminio
  • Montaggio sul profilo con fissaggio meccanico

Parti di ricambio disponibili: piatto di bloccaggio, bordi di tenuta, unità di serraggio
Accessori disponibili: prolunga della gamma di bloccaggio, unità di serraggio

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCMC-K1-QUICK 170x135x50 15-85

Numero articolo: 10.01.12.04692

Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.

FormaVELOCE
Dimensione (lxl)170x135
Altezza H50 (mm)
Freccia elastica Z9 (mm)
Campo di tenuta [mm]15,0 ... 85,0 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneRegolazione dell'altezza senza utensili
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 133  mm
D1 56  mm
H 50  mm
H1 167,5  mm
H2 30  mm
L 171  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Campo di tenuta [mm] 15,0 ... 85,0 mm
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello