VCBL-S1 125x75x50 TV
Numero articolo: 10.01.12.03495
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensione (lxl) | 125 x 75 |
Lunghezza L | 125 (mm) |
Larghezza B | 75 (mm) |
Altezza H | 50 (mm) |
Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 120 mm |
L | 125 mm |
H | 50 mm |
H2 | 37,7 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,5 mm |
Documentazione
Documentazione