VCDR 125x77.2x3.1 ISAP
Numero articolo: 10.01.12.03746
Bordi di tenuta (sotto)
| Lunghezza L | 125 (mm) |
| Larghezza B | 77.2 (mm) |
| Altezza H | 3.1 (mm) |
| Design di utilizzo | Adapter-Plate |
| Campo di tenuta [mm] | mm |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 77,2 mm |
| H | 3,1 mm |
| L | 125 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Campo di tenuta [mm] | mm |
Documentazione
Documentazione