VCDR 125x77.2x3.1 ISAP
Parça no.: 10.01.12.03746
Sızdırmazlık çerçevesi (alt)
| Uzunluk L | 125 (mm) |
| Genişlik B | 77.2 (mm) |
| Yükseklik H | 3.1 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Adaptör plakası |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | mm |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 77,2 mm |
| H | 3,1 mm |
| L | 125 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sıkıştırma aralığı [mm] | mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon