Schmalz

Note sull'ordine

Il blocco di aspirazione VCBL-K1 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da: 

  • Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione.
  • Corpo base in plastica 
  • Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordo di tenuta, piastra di attrito, inserto in acciaio, barra di guida
Accessori disponibili: piastra di aspirazione (superiore) gomma spugna 

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCBL-K1 120x50x85 L

Numero articolo: 10.01.12.01690

Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito

Industrie: Legno

Dimensione (lxl)120 x 50
Dimensione piastra di aspirazione inferiore140 x 115 mm
Altezza H85 (mm)
Disposizionelongitudinale
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 50  mm
H 85  mm
L 120  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore 140x115 mm
Peso 0,89  kg
Documentazione

Pezzi di ricambio

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello