VCBL-K1 130x30x85 Q
Numero articolo: 10.01.12.01691
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Industrie: Legno
| Dimensione (lxl) | 130 x 30 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140 x 115 mm |
| Altezza H | 85 (mm) |
| Disposizione | trasversale |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 85 mm |
| L | 130 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
| Peso | 0,84 kg |
Documentazione
Documentazione