VCBL-K1 120x50x125 D-360
Numero articolo: 10.01.12.02214
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
| Dimensione (lxl) | 120 x 50 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140 x 115 mm |
| Altezza H | 125 (mm) |
| Disposizione | girevole di 360° |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 125 mm |
| L | 120 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
Documentazione
Documentazione