VCBL-K1-PRO 120x50x100 Q TV
Numero articolo: 10.01.12.04079
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
| Modello | PRO |
| Dimensione (lxl) | 120x50 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |
| Altezza H | 100 (mm) |
| Disposizione | trasversale |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 78 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 160 mm |
| L2 | 129 mm |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |
Documentazione
Documentazione