VCBL-S6-CUP 125x75x85 TV+ME
Numero articolo: 10.01.12.04625
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 6
Industrie: Legno
| Dimensione (lxl) | 125x75 |
| Altezza H | 85 (mm) |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi + diaframma |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 75 mm |
| B1 | 129 mm |
| H | 85 mm |
| H1 | 99,5 mm |
| H2 | 77 mm |
| L | 125 mm |
| L1 | 135 mm |
| R1 | 33 mm |
Documentazione
Documentazione