Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

ISZR-V 80x21

Numero articolo: 10.01.15.00606

Anello distanziatore Innospann - Prolunga -

Diametro esterno D80 (mm)
Diametro interno d60.5 (mm)
Altezza H21 (mm)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 80  mm
d 60,5  mm
H 21  mm
Documentazione

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello