Schmalz

Note sull'ordine

Il prodotto viene fornito pronto per la connessione (tubi flessibili a vuoto non inclusi nella fornitura).

Pezzi di ricambio disponibili: piastra di aspirazione, guarnizione, attacco, O-ring

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

VCBL-GL 100x100x150

Numero articolo: 10.01.18.04296

Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del vetro

Lunghezza L100 (mm)
Larghezza B100 (mm)
Altezza H150 (mm)
Dimensione piastra di aspirazione inferiore100 x 100 mm
Diametro attacco del vuoto8 (mm)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 100  mm
B1 104  mm
d 8  mm
H 150  mm
L 100  mm
L1 104  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Ripetibilità ± 0,06 mm
Peso 1,6  kg
Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello