Sistemi di presa per strati
- Pallettizzatori ad alte prestazioni per i centri di distribuzione e l'intralogistica
- Combinazione di diversi principi di presa (vuoto e meccanica)
Nel corso di un processo logistico è necessario pallettizzare e depallettizzare strati di lattine. A causa del bordo circolare del pezzo la manipolazione a strati di lattine è particolarmente difficoltosa. Schmalz offre come soluzione il sistema di presa a vuoto SPZ con schiuma combinata.
Il sistema di presa a vuoto per strati SPZ è composto da aspiratori a vuoto su superfici bloccati in modo modulare e consente la movimentazione di interi strati di prodotto. Per questa applicazione, il sistema di presa a vuoto per strati SPZ è dotato di una speciale schiuma combinata che costituisce una delle tre piastre di tenuta. La schiuma combinata brevettata, con innovativa struttura stratificata, è adatta soprattutto per la movimentazione di pezzi dal diametro piccolo, come ad esempio lattine con bordo continuo o vasetti di vetro e secchi.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.