Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Charge
- VacuMaster Charge in modalità batteria
- Per un utilizzo flessibile e senza fili in ambienti interni
- Per pezzi in gran parte intrinsecamente rigidi, piatti e lisci
- Capacità di carico fino a 750 kg
Scoprite la serie di sollevatori a vuoto VacuMaster Charge di Schmalz! I nostri dispositivi di sollevamento a vuoto rappresentano la soluzione ideale per la movimentazione senza sforzo di carichi pesanti nei settori industriali e artigianali. Grazie a novità tecnologiche e ai più elevati standard di sicurezza, consentiamo processi di lavoro efficienti ed ergonomici. Scoprite in questo video le caratteristiche e le applicazioni dei nostri sollevatori a vuoto VacuMaster Charge. Semplificate il vostro funzionamento e proteggete il vostro personale da infortuni con i dispositivi di sollevamento a vuoto Schmalz. Esplorate ora il futuro del sollevamento!
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.