Eiettori base SBPL
- Capacità di aspirazione da 290 a 1.140 l/min
- Vuoto max.: da 61 a 90 %
- Corpo base in plastica
Mostra la categoria
Lo sapete già? Adesso Schmalz vi offre anche i video "Come si fa?". Nei brevi filmati vi spieghiamo in modo semplice e chiaro le ampie funzioni disponibili nei nostri prodotti – e quale profitto voi ne potete trarre. Vale la pena di guardarli!
In questo episodio vi illustriamo la struttura modulare del eiettore base SBPL.
Nelle istruzioni per l’uso del eiettore base SBPL è possibile trovare altri dati dettagliati.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.