Schmalz

Pezzi di ricambio VFT

Filtrare i risultati

Misura dei pori del filtro

1 - 8 da 8 risultati

FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4

Numero articolo: 10.07.01.00132

Cartuccia filtro (tondo)

Misura dei pori del filtro100 (µm)
Diametro esterno D25 (mm)
Lunghezza L37 (mm)
Materiale del filtroAcciaio inox aust.
Design di utilizzoFiltri VFT
Misura1/8+1/4
FILT-EINS 100 25x71 A2 VFT-3/8+1/2

Numero articolo: 10.07.01.00135

Cartuccia filtro (tondo)

Misura dei pori del filtro100 (µm)
Diametro esterno D25 (mm)
Lunghezza L71 (mm)
Materiale del filtroAcciaio inox
Design di utilizzoFiltri VFT
Misura3/8+1/2
FILT-EINS 100 39x89 A2 VFT-3/4

Numero articolo: 10.07.01.00138

Cartuccia filtro (tondo)

Misura dei pori del filtro100 (µm)
Diametro esterno D39 (mm)
Lunghezza L89 (mm)
Materiale del filtroAcciaio inox
Design di utilizzoFiltri VFT
Misura3/4
FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4

Numero articolo: 10.07.01.00141

Cartuccia filtro (tondo)

Misura dei pori del filtro80 (µm)
Diametro esterno D25 (mm)
Lunghezza L37 (mm)
Materiale del filtroPolietilene
Design di utilizzoFiltri VFT
Misura1/8-1/4
FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2

Numero articolo: 10.07.01.00143

Cartuccia filtro (tondo)

Misura dei pori del filtro80 (µm)
Diametro esterno D25 (mm)
Lunghezza L71 (mm)
Materiale del filtroPolietilene
Design di utilizzoFiltri VFT
Misura3/8-1/2
FILT-EINS 80 39x89 PE VFT-3/4

Numero articolo: 10.07.01.00145

Cartuccia filtro (tondo)

Misura dei pori del filtro80 (µm)
Diametro esterno D39 (mm)
Lunghezza L89 (mm)
Materiale del filtroPolietilene
Design di utilizzoFiltri VFT
Misura3/4
DR 37-33x3 NBR

Numero articolo: 10.07.01.00154

Elemento di sigillamento

Diametro esterno D37 (mm)
Lunghezza L3 (mm)
Diametro interno d33 (mm)
MaterialeCaucciù al nitrile NBR
DR 57-51x3.2 NBR

Numero articolo: 10.07.01.00155

Elemento di sigillamento

Diametro esterno D57 (mm)
Lunghezza L3.2 (mm)
Diametro interno d51 (mm)
MaterialeCaucciù al nitrile NBR

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello