La pinza di presa per vetro sottile di Schmalz si distingue per una movimentazione delicata e non soggetta a contaminazione. L'elevata potenza di aspirazione e l'ampia ed efficiente superficie ventosa consentono una movimentazione sicura del pezzo anche in processi dinamici. La presa ad area viene ad esempio impiegata per la movimentazione di vetri sottilissimi di display in processi automatizzati o parzialmente automatizzati.

Pinze di presa per vetro sottile STGG
Pinze di presa per vetro sottile STGG
  • Superficie di aspirazione: 100 x 55 mm e 170 x 105 mm
  • Materiale superficie ventosa: PEEK
  • Capacità di aspirazione: da 31 a 235 l/min
×
Pinze di presa per vetro sottile STGG
Presa ad area per la movimentazione delicata, priva di contaminazione ed estremamente dinamica di pezzi delicati in processi automatizzati.
Accessori STGG
Accessori STGG
  • Componenti per la costruzione modulare di pinze di presa per vetro sottile STGG
×
Accessori STGG
Accessori per il collegamento di sensori, moduli di aspirazione e smorzamento e moduli robot flangia.