Schmalz

Note sull'ordine

L’eiettore base SBP-HV/HF viene fornita come componente pronto per il collegamento.

 

Accessori disponibili: silenziatore

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE

SBP HF 3 13 22 KU

Numero articolo: 10.02.01.01957

Eiettore base per impiego universale

FormaFlusso elevato
Numero di fasi3
Diametro dell'ugello1.3 (mm)
Misura22
Grado di evacuazione61 (%)
Capacità di aspirazione (max.)297.6 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione74 (l/min)
MaterialePlastica
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 31,5  mm
d2 6,2  mm
D 20  mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G5 M6-IG
H 45  mm
H2 6,5  mm
H3 22,5  mm
L 80  mm
L1 171  mm
L2 24,5  mm
L3 26,5  mm
L4 153  mm
SW2 14  mm
X1 22  mm
X2 26  mm
Y1 22  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro dell'ugello 1,3  mm
Numero di fasi 3
Grado di evacuazione 61  %
Capacità di aspirazione (max.) 297,6  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 4,55  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 74  l/min
Livello di pressione acustica libero 81  dB(A)
Livello di pressione acustica aspirazione 73  dB(A)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 2,0 - 6,0 bar
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 6  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 12  mm
Peso 206,8  g
Temperatura d'intervento 0 ... 60 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 29,0 - 87,0
Capacità di aspirazione (max.) 10,51  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 2,61  cfm
Famiglia di prodotti SBP-HV-HF-KU
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello