Schmalz

Bestelinformatie

The basic ejectors SBP-HV/HF is delivered as a ready to connect component.

 

Available accessories: silencer

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • EFFICIËNT

SBP HF 3 13 22 KU

Onderdeelnr.: 10.02.01.01957

Basisejector voor universeel gebruik

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle diameter1.3 (mm)
Size22
Degree of evacuation61 (%)
Suction rate (max.)297.6 (l/min)
Air consumption suction74 (l/min)
MaterialPlastics
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 31,5  mm
d2 6,2  mm
D 20  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-IG
G5 M6-F
H 45  mm
H2 6,5  mm
H3 22,5  mm
L 80  mm
L1 171  mm
L2 24,5  mm
L3 26,5  mm
L4 153  mm
SW2 14  mm
X1 22  mm
X2 26  mm
Y1 22  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle diameter 1,3  mm
Number of stages 3
Degree of evacuation 61  %
Suction rate (max.) 297,6  l/min
Air consumption suction 4,55  m³/h
Air consumption suction 74  l/min
Sound pressure level free 81  dB(A)
Sound pressure level suction 73  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 2,0 - 6,0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 12  mm
Weight 206,8  g
Operating temperature 0 ... 60 °C
Pressure range (operating pressure) [bar] 29,0 - 87,0
Suction rate (max.) 10,51  cfm
Air consumption suction 2,61  cfm
Product family SBP-HV-HF-KU
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen