SHC 3 22
Onderdeelnr.: 10.02.01.01514
Schmalz Holder Cap
Number of stages | 3 |
Hole diameter | 22 (mm) |
Outside diameter D | 20 (mm) |
Length L | 73 (mm) |
Thread G1 | M27x1.5-M |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 20 mm |
D1 | 31 mm |
G1 | M27x1.5-M |
L | 73 mm |
L1 | 106 mm |
LG1 | 15 mm |
SW2 | 14 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 66 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie