SHC 3 22
Parça no.: 10.02.01.01514
Schmalz Tutucu Kapak
Aşama sayısı | 3 |
Delik çapı | 22 (mm) |
Dış çap D | 20 (mm) |
Uzunluk L | 73 (mm) |
Diş G1 | M27x1.5-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 20 mm |
D1 | 31 mm |
G1 | M27x1.5-M |
L | 73 mm |
L1 | 106 mm |
LG1 | 15 mm |
SW2 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 66 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon