Schmalz

  • EFFICIËNT

Basisuitwerpers SBP-HV/HF

Zuigcapaciteit tot 309 l/min
Ga direct naar de producten

Krachtige maar energie-efficiënte vacuümopwekking

Luchtverbruik naar keuze geoptimaliseerd voor luchtdichte (HV) of poreuze (HF) werkstukken

Werkend vacuüm wordt zeer snel bereikt, lekkages worden veilig gecompenseerd

Lange onderhoudsintervallen, als ongevoelig voor vuil; eenvoudig te reinigen

Laag gewicht door het plastic basislichaam

Ontwerp
  • Lichtgewicht, compacte uitwerpmodule van geïntegreerde kunststof (1)
  • Houderkap SHC voor de bevestiging van de uitwerpmodule (2)
  • Basislichaam SFE van kunststof (3) met bevestigingsgaten (4)
  • Persluchtaansluiting (5)
  • Vacuümaansluiting (6)
Technische gegevens
  • Zuigcapaciteit tot 309 l/min
  • Voor luchtdichte of poreuze werkstukken
  • Basislichaam van kunststof
Prestatiegegevens
MetrischImperiaal
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Etikettering
Sector

1 - 10 van 10 resultaten

  • EFFICIËNT
SBP HV 3 16 22 KU

Onderdeelnr.: 10.02.01.01962

Basisejector voor universeel gebruik

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle diameter1.6 (mm)
Size22
Degree of evacuation90 (%)
Suction rate (max.)308.8 (l/min)
Air consumption suction103 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFFICIËNT
SBP HF 2 03 7 KU

Onderdeelnr.: 10.02.01.01953

Basisejector voor universeel gebruik

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter0.3 (mm)
Size7
Degree of evacuation55 (%)
Suction rate (max.)15.3 (l/min)
Air consumption suction5 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFFICIËNT
SBP HV 3 07 13 KU

Onderdeelnr.: 10.02.01.01960

Basisejector voor universeel gebruik

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Suction rate (max.)76.8 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFFICIËNT
SBP HV 2 04 7 KU

Onderdeelnr.: 10.02.01.01958

Basisejector voor universeel gebruik

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter0.4 (mm)
Size7
Degree of evacuation79 (%)
Suction rate (max.)13.2 (l/min)
Air consumption suction6.5 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFFICIËNT
SBP HV 2 16 22 KU

Onderdeelnr.: 10.02.01.01961

Basisejector voor universeel gebruik

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter1.6 (mm)
Size22
Degree of evacuation90 (%)
Suction rate (max.)159 (l/min)
Air consumption suction103 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFFICIËNT
SBP HF 3 06 13 KU

Onderdeelnr.: 10.02.01.01955

Basisejector voor universeel gebruik

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle diameter0.6 (mm)
Size13
Degree of evacuation70 (%)
Suction rate (max.)67.3 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFFICIËNT
SBP HF 3 13 22 KU

Onderdeelnr.: 10.02.01.01957

Basisejector voor universeel gebruik

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle diameter1.3 (mm)
Size22
Degree of evacuation61 (%)
Suction rate (max.)297.6 (l/min)
Air consumption suction74 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFFICIËNT
SBP HF 2 06 13 KU

Onderdeelnr.: 10.02.01.01954

Basisejector voor universeel gebruik

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter0.6 (mm)
Size13
Degree of evacuation70 (%)
Suction rate (max.)42.4 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFFICIËNT
SBP HF 2 13 22 KU

Onderdeelnr.: 10.02.01.01956

Basisejector voor universeel gebruik

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter1.3 (mm)
Size22
Degree of evacuation61 (%)
Suction rate (max.)175.3 (l/min)
Air consumption suction74 (l/min)
MaterialPlastics
  • EFFICIËNT
SBP HV 2 07 13 KU

Onderdeelnr.: 10.02.01.01959

Basisejector voor universeel gebruik

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
MaterialPlastics

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen