- EFFICIËNT
SBP HF 2 03 7 KU
Onderdeelnr.: 10.02.01.01953
Basisejector voor universeel gebruik
Shape | High flow |
Number of stages | 2 |
Nozzle diameter | 0.3 (mm) |
Size | 7 |
Degree of evacuation | 55 (%) |
Suction rate (max.) | 15.3 (l/min) |
Air consumption suction | 5 (l/min) |
Material | Plastics |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 19 mm |
d2 | 4,2 mm |
D | 6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-IG |
G5 | M4-F |
H | 25 mm |
H2 | 5 mm |
H3 | 12,5 mm |
L | 36,5 mm |
L1 | 47,5 mm |
L2 | 10 mm |
L3 | 13,5 mm |
SW2 | 4 mm |
X1 | 12 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nozzle diameter | 0,3 mm |
Number of stages | 2 |
Degree of evacuation | 55 % |
Suction rate (max.) | 15,3 l/min |
Air consumption suction | 0,3 m³/h |
Air consumption suction | 5 l/min |
Sound pressure level free | 63 dB(A) |
Sound pressure level suction | 54 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 - 6,0 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 4 mm |
Weight | 21,3 g |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 29,0 - 87,0 |
Suction rate (max.) | 0,54 cfm |
Air consumption suction | 0,18 cfm |
Product family | SBP-HV-HF-KU |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie