SFE 7 POM
Onderdeelnr.: 10.02.01.01808
Schmalz Fixation Element
Hole diameter | 7 (mm) |
Width B | 19 (mm) |
Height H | 25 (mm) |
Length L | 36.5 (mm) |
Thread G1 | M8x0.5-F |
Thread G2 | G1/8"-IG |
Compressed air connection | M8x0.5-IG |
Suction cup connection | G1/8"-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 19 mm |
d1 | 4,2 mm |
d2 | 8 mm |
G1 | M8x0.5-F |
G2 | G1/8"-IG |
G4 | G1/8"-F |
G5 | M4-F |
H | 25 mm |
H2 | 5 mm |
L | 36,5 mm |
L2 | 10 mm |
L3 | 11 mm |
L4 | 17 mm |
X1 | 12 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material | Polyoxymethylene |
Weight | 19,5 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie