SFE 7 POM
Parça no.: 10.02.01.01808
Schmalz Fixation Element SFE 7 SO Com. Optima
Delik çapı | 7 (mm) |
Genişlik B | 19 (mm) |
Yükseklik H | 25 (mm) |
Uzunluk L | 36.5 (mm) |
Diş G1 | M8x0.5-F |
Diş G2 | G1/8"-F |
Basınçlı hava bağlantısı | M8x0.5-F |
Vantuz bağlantısı | G1/8"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 19 mm |
d1 | 4,2 mm |
d2 | 8 mm |
G1 | M8x0.5-F |
G2 | G1/8"-F |
G4 | G1/8"-F |
G5 | M4-F |
H | 25 mm |
H2 | 5 mm |
L | 36,5 mm |
L2 | 10 mm |
L3 | 11 mm |
L4 | 17 mm |
X1 | 12 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Polioksimetilen |
Ağırlık | 19,5 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon