SFE 7 POM
Numero articolo: 10.02.01.01808
Schmalz Fixation Element
Diametro foro | 7 (mm) |
Larghezza B | 19 (mm) |
Altezza H | 25 (mm) |
Lunghezza L | 36.5 (mm) |
Filettatura G1 | M8x0,5-IG |
Filettatura G2 | G1/8"-IG |
Attacco aria compressa | M8x0.5-IG |
Connessione a ventosa | G1/8"-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 19 mm |
d1 | 4,2 mm |
d2 | 8 mm |
G1 | M8x0,5-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G4 | G1/8"-IG |
G5 | M4-IG |
H | 25 mm |
H2 | 5 mm |
L | 36,5 mm |
L2 | 10 mm |
L3 | 11 mm |
L4 | 17 mm |
X1 | 12 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Poliossimetilene |
Peso | 19,5 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione