- EFFICIËNT
SBP HF 2 06 13 KU
Onderdeelnr.: 10.02.01.01954
Basisejector voor universeel gebruik
Shape | High flow |
Number of stages | 2 |
Nozzle diameter | 0.6 (mm) |
Size | 13 |
Degree of evacuation | 70 (%) |
Suction rate (max.) | 42.4 (l/min) |
Air consumption suction | 18.7 (l/min) |
Material | Plastics |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 23 mm |
d2 | 4,2 mm |
D | 14,2 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-IG |
G5 | M4-F |
H | 33 mm |
H2 | 5,5 mm |
H3 | 16,5 mm |
L | 46,5 mm |
L1 | 80,5 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 16,5 mm |
L4 | 64,5 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nozzle diameter | 0,6 mm |
Number of stages | 2 |
Degree of evacuation | 70 % |
Suction rate (max.) | 42,4 l/min |
Air consumption suction | 1,16 m³/h |
Air consumption suction | 18,7 l/min |
Sound pressure level free | 70 dB(A) |
Sound pressure level suction | 58 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 - 6,0 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
Weight | 57,4 g |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 28,8 - 86,8 |
Suction rate (max.) | 1,5 cfm |
Air consumption suction | 0,66 cfm |
Product family | SBP-HV-HF-KU |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie