SD 16.5x51.5 SHC 13
Onderdeelnr.: 10.02.01.01498
Geluiddemper voor Vacuümgenerator
Outside diameter D | 16.5 (mm) |
Length L | 51.5 (mm) |
Utilization design | Schmalz holder cap |
Size | 13 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d | 14,2 mm |
D | 16,5 mm |
L | 51,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 6 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie