SD 16.5x51.5 SHC 13
Parça no.: 10.02.01.01498
Vakum jeneratörleri için susturucu
Dış çap D | 16.5 (mm) |
Uzunluk L | 51.5 (mm) |
İnşaat kullanımı | Schmalz Tutucu Kapak |
Boyut | 13 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 14,2 mm |
D | 16,5 mm |
L | 51,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 6 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon