- EFFICIËNT
SBP HF 2 13 22 KU
Onderdeelnr.: 10.02.01.01956
Basisejector voor universeel gebruik
Shape | High flow |
Number of stages | 2 |
Nozzle diameter | 1.3 (mm) |
Size | 22 |
Degree of evacuation | 61 (%) |
Suction rate (max.) | 175.3 (l/min) |
Air consumption suction | 74 (l/min) |
Material | Plastics |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 31,5 mm |
d2 | 6,2 mm |
D | 20 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-IG |
G5 | M6-F |
H | 45 mm |
H2 | 6,5 mm |
H3 | 22,5 mm |
L | 80 mm |
L1 | 131 mm |
L2 | 24,5 mm |
L3 | 26,5 mm |
L4 | 113 mm |
SW2 | 12 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nozzle diameter | 1,3 mm |
Number of stages | 2 |
Degree of evacuation | 61 % |
Suction rate (max.) | 175,3 l/min |
Air consumption suction | 4,55 m³/h |
Air consumption suction | 74 l/min |
Sound pressure level free | 84 dB(A) |
Sound pressure level suction | 75 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 - 6,0 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 12 mm |
Weight | 188,9 g |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 29,0 - 87,0 |
Suction rate (max.) | 6,19 cfm |
Air consumption suction | 2,61 cfm |
Product family | SBP-HV-HF-KU |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie