- VERIMLI
SBP HF 2 13 22 KU
Parça no.: 10.02.01.01956
Temel ejektör üniversal kullanım için
Şekil | Yüksek Akış |
Aşama sayısı | 2 |
Nozul çapı | 1.3 (mm) |
Boyut | 22 |
Tahliye derecesi | 61 (%) |
Vakum debisi (maks.) | 175.3 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 74 (l/min) |
Malzeme | Plastikler |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 31,5 mm |
d2 | 6,2 mm |
D | 20 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G5 | M6-F |
H | 45 mm |
H2 | 6,5 mm |
H3 | 22,5 mm |
L | 80 mm |
L1 | 131 mm |
L2 | 24,5 mm |
L3 | 26,5 mm |
L4 | 113 mm |
SW2 | 12 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 1,3 mm |
Aşama sayısı | 2 |
Tahliye derecesi | 61 % |
Vakum debisi (maks.) | 175,3 l/min |
Hava tüketimi emiş | 4,55 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 74 l/min |
Ses seviyesi serbest | 84 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 75 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 - 6,0 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 12 mm |
Ağırlık | 188,9 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 29,0 - 87,0 |
Vakum debisi (maks.) | 6,19 cfm |
Hava tüketimi emiş | 2,61 cfm |
Ürün ailesi | SBP-HV-HF-KU |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon