SD 29x121.5 SHC
Parça no.: 10.02.01.01831
Silencer for vacuum generators
Dış çap D | 29 (mm) |
Uzunluk L | 121.5 (mm) |
İnşaat kullanımı | Schmalz Tutucu Kapak |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 20 mm |
D | 29 mm |
L | 121,5 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon