SD 29x70 SHC 22
Parça no.: 10.02.01.01517
Vakum jeneratörleri için susturucu
Dış çap D | 29 (mm) |
Uzunluk L | 70 (mm) |
İnşaat kullanımı | Schmalz Tutucu Kapak |
Boyut | 22 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 20 mm |
D | 29 mm |
L | 70 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 15 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon