Schmalz

Sipariş Bilgileri

Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • VERIMLI

SEP HF 2 13 22

Parça no.: 10.02.01.01347

Kartuş olarak multistagenozzle

ŞekilYüksek Akış
Aşama sayısı2
Nozul boyutu1,3 mm
Delik çapı22 (mm)
Tahliye derecesi61 (%)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Optimum çalışma basıncı4 (bar)
Vakum debisi (maks.)175.3 (l/min)
Hava tüketimi emiş74 (l/min)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D1 10,8  mm
D2 21,8  mm
L1 8  mm
L2 67,5  mm
L3 92  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 15,8  g
Çalışma sıcaklığı 0 ... 60 °C
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 6  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 12  mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 29,0 ... 87,0
Optimum çalışma basıncı 4  bar
Optimum basınç 58  psi
Ses seviyesi serbest 84  dB(A)
Ses seviyesi emiş 75  dB(A)
Vakum debisi (maks.) 10,79  m³/h
Vakum debisi (maks.) 175,3  l/min
Vakum debisi (maks.) 6,19  cfm
Hava tüketimi emiş 4,55  m³/h
Hava tüketimi emiş 74  l/min
Hava tüketimi emiş 2,61  cfm
Tahliye derecesi 61  %
Aşama sayısı 2
Nozul boyutu 1,3 mm
Delik çapı 22  mm
Şekil Yüksek Akış
Ürün ailesi SEP
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git