SFE 22 AL
Parça no.: 10.02.01.01421
Schmalz Sabitleme Elemanı
Delik çapı | 22 (mm) |
Genişlik B | 35 (mm) |
Yükseklik H | 44 (mm) |
Uzunluk L | 87.5 (mm) |
Diş G1 | G1/4"-F |
Diş G2 | G3/8"-F |
Basınçlı hava bağlantısı | G1/4"-F |
Vantuz bağlantısı | G3/8"-F |
Vakum bağlantısı | G1/4"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 35 mm |
B2 | 6,4 mm |
d1 | 11 mm |
d2 | 6,4 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | G1/4"-F |
G4 | M27x1.5-F |
G5 | M6-F |
H | 44 mm |
H2 | 9,5 mm |
L | 87,5 mm |
L2 | 34,5 mm |
SW1 | 32 mm |
X1 | 22 mm |
Y1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Ağırlık | 198,2 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon