SET SFE 22
Parça no.: 10.02.01.01577
Montaj seti
Genişlik B | 20 (mm) |
Yükseklik H | 20 (mm) |
Uzunluk L | 27 (mm) |
İnşaat kullanımı | Schmalz Sabitleme Elemanı |
Boyut | 22 |
Diş G1 | G1/4"-M |
Diş G2 | M8-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 20 mm |
G1 | G1/4"-M |
G2 | M8-M |
H | 20 mm |
H2 | 10 mm |
L | 27 mm |
L1 | 34 mm |
L2 | 6,4 mm |
L3 | 6,8 mm |
LG1 | 7 mm |
SW1 | 13 mm |
SW2 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 37,9 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon