Schmalz

Generatori di vuoto pneumatici RECBi

Capacità di aspirazione fino a 52,5 l/min

Vai direttamente ai prodotti

Generazione di vuoto potente per tempi di ciclo brevi ed elevata compensazione delle perdite

Montaggio direttamente a fine braccio sul robot con limitazioni di altezza ridotte

Collegamento meccanico ed elettrico diretto e semplice del robot

Sistema di presa regolabile PXR con diverse versioni per la presa sicura di vari pezzi in lavorazione

Struttura
  • Connessione adatta a tutti i comuni robot leggeri e piccoli robot industriali (1)
  • Tecnologia eco-nozzle integrata (2) con ugello e valvola facilmente accessibili
  • Gruppi predefiniti con diverse pinze di presa (3) o piastra di collegamento universale
Dati tecnici
  • Capacità di aspirazione fino a 52,5 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Capacità di carico fino a 25 kg
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Capacità di aspirazione (max.)
Valvola di controllo
Settori

1 - 6 da 6 risultati

RECBi 24V-DC NO UNI 1C M12-8

Numero articolo: 10.02.03.00437

Generatore pneumatico di vuoto a fine braccio per robot leggeri e industriali

Tensione DC24 V - DC
Valvola di controlloAperto senza corrente
Potenza nominale1 (W)
Corrente nominale0 (A)
Funzione supplementare di una presa ad areaConnessione universale
ApplicazioneDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Collegamento elettricoConnettore M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NC PXR-I 1C M12-8

Numero articolo: 10.02.03.00443

Generatore pneumatico di vuoto a fine braccio per robot leggeri e industriali

Tensione DC24 V - DC
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Potenza nominale1 (W)
Corrente nominale0 (A)
Funzione supplementare di una presa ad areaPXR (forma a I)
ApplicazioneDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Collegamento elettricoConnettore M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NC UNI 1C M12-8

Numero articolo: 10.02.03.00434

Generatore pneumatico di vuoto a fine braccio per robot leggeri e industriali

Tensione DC24 V - DC
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Potenza nominale1 (W)
Corrente nominale0 (A)
Funzione supplementare di una presa ad areaConnessione universale
ApplicazioneDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Collegamento elettricoConnettore M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8

Numero articolo: 10.02.03.00447

Generatore pneumatico di vuoto a fine braccio per robot leggeri e industriali

Tensione DC24 V - DC
Valvola di controlloAperto senza corrente
Potenza nominale1 (W)
Corrente nominale0 (A)
Funzione supplementare di una presa ad areaPXR (forma a X)
ApplicazioneDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Collegamento elettricoConnettore M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C M12-8

Numero articolo: 10.02.03.00444

Generatore pneumatico di vuoto a fine braccio per robot leggeri e industriali

Tensione DC24 V - DC
Valvola di controlloAperto senza corrente
Potenza nominale1 (W)
Corrente nominale0 (A)
Funzione supplementare di una presa ad areaPXR (forma a I)
ApplicazioneDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Collegamento elettricoConnettore M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C M12-8

Numero articolo: 10.02.03.00446

Generatore pneumatico di vuoto a fine braccio per robot leggeri e industriali

Tensione DC24 V - DC
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Potenza nominale1 (W)
Corrente nominale0 (A)
Funzione supplementare di una presa ad areaPXR (forma a X)
ApplicazioneDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Collegamento elettricoConnettore M12, 8 pol

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello