Schmalz

Note sull'ordine

Il generatore di vuoto pneumatico RECBi viene fornito come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

RECBi 24V-DC NO UNI 1C M12-8

Numero articolo: 10.02.03.00437

Generatore pneumatico di vuoto a fine braccio per robot leggeri e industriali

Tensione DC24 V - DC
Valvola di controlloAperto senza corrente
Potenza nominale1 (W)
Corrente nominale0 (A)
Funzione supplementare di una presa ad areaConnessione universale
ApplicazioneDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Collegamento elettricoConnettore M12, 8 pol
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 75  mm
D 75  mm
d1 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G2 M12-AG
G3 G1/8"-IG
H 65  mm
H1 68  mm
H2 25  mm
H3 19  mm
L 107,5  mm
L2 70  mm
L3 75,5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Grado di evacuazione 85  %
Vuoto max. 850  mbar
Capacità di aspirazione (max.) 52,5  l/min
Potenza nominale 1  W
Tensione DC 24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,00 ... 7,00 bar
Collegamento elettrico Connettore M12, 8 pol
Tipo di protezione IP IP 40
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Peso 594,4  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello