RECBi 24V-DC NO UNI 1C M12-8
Osanro: 10.02.03.00437
Pneumatic end-of-arm vacuum generator for lightweight and industrial robots
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Control valve | Normally open |
| Rated power | 1 (W) |
| Rated current | 0 (A) |
| Additional function area gripper | Universal connection |
| Utilization | DIO / IO-Link |
| Dmk | 50 (mm) |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 75 mm |
| D | 75 mm |
| d1 | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G2 | M12-M |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 65 mm |
| H1 | 68 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 19 mm |
| L | 107,5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L3 | 75,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Degree of evacuation | 85 % |
| Max. vacuum | 850 mbar |
| Suction rate (max.) | 52,5 l/min |
| Rated power | 1 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.00 ... 7.00 bar |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
| Protection type IP | IP 40 |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 594,4 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti |