RECBi 24V-DC NO UNI 1C M12-8
Réf. article: 10.02.03.00437
Générateur de vide pneumatique en bout de bras pour les robots légers et industriels
| Tension DC | 24 V - DC |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Puissance nominale | 1 (W) |
| Courant nominal | 0 (A) |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Connexion universelle |
| Application | DIO / IO-Link |
| Dmk | 50 (mm) |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 8 pol |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 75 mm |
| D | 75 mm |
| d1 | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G2 | M12-M |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 65 mm |
| H1 | 68 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 19 mm |
| L | 107,5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L3 | 75,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Vide max. | 850 mbar |
| Capacité d'aspiration max. | 52,5 l/min |
| Puissance nominale | 1 W |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 8 pol |
| Type de protection IP | IP 40 |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Poids propre | 594,4 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais |